Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutrálna biela, Napájacia jednotka, regulačná, externá, so stabilným svetelným výkonom, Bezpečnostná trieda II, Široké vyžarovanie 10, Ploché sklo, Čierna, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Externý konektor, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, externá, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300023858
Úplný objednávkový kód: 871869911688000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED42 [LED module 4200 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 7.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023858 sk_SK pdf 165.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023858_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023858_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT