Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 teplá biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Bezpečnostná trieda II, Symetrické vyžarovanie 50, Matné sklo, Čierna, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Externý konektor, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3172 lm, 42 W, 76 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300023850
Úplný objednávkový kód: 871869911680400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED52 [LED module 5200 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF txt 6.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023850 sk_SK pdf 166.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023850_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023850_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
CAD výkresy
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
CAD výkresy
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
CAD výkresy
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB
CAD výkresy
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
CAD výkresy
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF LDT