Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, InterAct Pro, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), Bezpečnostná trieda I, IP66
BSS301 LED60/730-1P DM16P C
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníková zliatina, Tmavosivá, Jedna vrstva prášku, Reťazová konzola, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov