Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), Bezpečnostná trieda I, IP66

BSS300 LED60/730-1P DM16P G1

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníková zliatina, Tmavosivá, Jedna vrstva prášku, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I

Objednávkový kód: 912300060805
Úplný objednávkový kód: 872110336961100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 txt 5.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060805 sk_SK pdf 369.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060805_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060805_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 IES
Dialux
ULD File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ULD
Relux
ROLF File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 LDT