Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), Bezpečnostná trieda I, IP66

BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníková zliatina, Tmavosivá, Jedna vrstva prášku, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I

Objednávkový kód: 912300060803
Úplný objednávkový kód: 872110336959800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S txt 5.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060803 sk_SK pdf 378.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060803_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060803_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S IES
Súbor Revit
BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S 912300060803 ZIP
Dialux
ULD File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BPS300 LED60/730-1P DM16P 48/60S LDT