Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), Bezpečnostná trieda I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP

Popis produktu

Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Tmavosivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Stredný rozptyl verzia 24, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, 6/6 kV, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925871013
Úplný objednávkový kód: 872016995664300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP txt 5.9 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925871013 sk_SK pdf 497.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityVario Bowl pdf 1.3 MB
Pokyny na montáž
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925871013_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925871013_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP LDT