Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 52, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 6,0 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified