Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 6,0 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica