Slovensko - Slovenčina

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica

Objednávkový kód: 87865800
Úplný objednávkový kód: 871869987865800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024408 sk_SK pdf 144.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024408_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT