Slovensko - Slovenčina

Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 52, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 10 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica

Objednávkový kód: 37032700
Úplný objednávkový kód: 872110337032700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED120 [LED module 12000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060818 sk_SK pdf 134.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060818_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060818_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BVP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT