Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 10 m kábel bez zástrčky, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica