Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica