Signify CityCharm Fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha) Francúzsko, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie PCN (Protection Ciel Nocturne – tmavá obloha) Francúzsko, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK11 | 50 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň ochrany pred prepätím až do vysokého napätia s hodnotou v kV – diferenciálny režim + ochrana pred elektrostatickým výbojom kV, 6,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300060042
Úplný objednávkový kód: 871951423705600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED70 [LED module 7000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 txt 6.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060042 sk_SK pdf 145.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060042_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060042_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB