Slovensko - Slovenčina

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 40.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 3900 lm, 40.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 20196500
Úplný objednávkový kód: 871951420196500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED50 [LED module 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 txt 6.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024688 sk_SK pdf 341.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024688_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024688_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED50-/830 II DM GRB GR 60 LDT