Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 53 W, 5670 lm, 3000 K, CRI80, Symetrická, Bezpečnostná trieda I, IP66

BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 5670 lm, 53 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024687
Úplný objednávkový kód: 871951420195800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED70 [LED module 7000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 txt 6.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024687 sk_SK pdf 139.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024687_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024687_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 LED70-/830 I S GRB GR 60 LDT