Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symetrická, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 910505017432
Úplný objednávkový kód: 871869693927700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
EB [Elektronický]
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 txt 6.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505017432 sk_SK pdf 112.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505017432_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505017432_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 LDT