Signify Reťaz DigiStreet, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Hliník, Reťazová konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 45022900
Úplný objednávkový kód: 871869945022900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED64 [LED module 6400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023970 sk_SK pdf 265.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023970_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
CAD výkresy
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
CAD výkresy
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
CAD výkresy
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
CAD výkresy
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB
CAD výkresy
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT