Nové
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 32 až 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 32, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové