Signify LumiStreet gen2, Road & street light, UltraEfficient, 118 W, 20400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 32, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 32 až 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 20400 lm, 118 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 32, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 47182500
Úplný objednávkový kód: 872016947182500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED240 [LED module 24000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 6.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869853 sk_SK pdf 179.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869853_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869853_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT