Slovensko - Slovenčina

Signify Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70, Sieť GPRS, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 4550 lm, 31.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 62472600
Úplný objednávkový kód: 871951462472600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868409 sk_SK pdf 286.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868409_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868409_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 IES
Dialux
ULD File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6 LDT