Signify Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 10404400
Úplný objednávkový kód: 871951410404400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED300 [LED module 30000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
3 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867143 sk_SK pdf 288.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867143_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT