Slovensko - Slovenčina

Signify Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 05967200
Úplný objednávkový kód: 871951405967200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40 [LED module 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866535 sk_SK pdf 243.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866535_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866535_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 IES
Dialux
ULD File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 60/7 LDT