Slovensko - Slovenčina

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 8,0 m kábel bez zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 70792400
Úplný objednávkový kód: 871951470792400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED120 [LED module 12000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL txt 5.4 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868941 sk_SK pdf 140.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868941_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868941_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL LDT