Slovensko - Slovenčina

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 98708700
Úplný objednávkový kód: 871869698708700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED120 [LED module 12000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S txt 5.8 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925864607 sk_SK pdf 148.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925864607_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925864607_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S LDT