Slovensko - Slovenčina

Philips Luma gen2

Luma gen2: nový štandard osvetlenia ciest s voliteľnou verziou UltraEfficient

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Rodina svietidiel Luma je navrhnutá tak, aby poskytovala flexibilné, vysoko efektívne a udržateľné osvetlenie, ktoré sa prispôsobuje dynamickým potrebám každého mesta. Luma gen2 si zachováva charakteristické dizajnové prvky prvej generácie a zároveň pridáva výhody najnovších technológií vrátane architektúry System Ready, možnosti budúceho rozšírenia či modernizácie vďaka technológii LEDgine a optickej platformy poskytujúcej ten najlepší svetelný výkon vo svojej triede v širokom spektre použití. Luma gen2 navyše ponúka vylepšenú obsluhu. Inštalácia je jednoduchá a rýchla a servisný štítok vám poskytuje prístup ku všetkým relevantným špecifikáciám a dokumentácii k produktu na mieste. Káblová priechodka umožňuje jednoduchý prístup k súčastiam predradníka svietidla zhora nadol bez použitia náradia. Pretože svietidlá Luma gen2 využívajú rozhranie System Ready, môžete ich spárovať s prepojenými systémami na správu osvetlenia, ako je Interact, alebo s existujúcimi či v budúcnosti inovovanými snímačmi. Svietidlá Luma gen2 boli vyvinuté na optimalizáciu a zjednodušenie opráv a údržby pomocou plug-and-play modulu GearFlex obsahujúceho všetky elektrické súčasti v jednoducho ovládateľnej a prístupnej škatuli vnútri krytu. Pretože sa zameriavame na udržateľnosť, modul GearFlex využíva postindustriálny recyklovaný materiál. Biely rámček okolo LED modulu využíva postindustriálny recyklovaný materiál a obaly našich výrobkov minimalizujú množstvo plastového odpadu. Produkt je možné na konci životnosti rozobrať len v niekoľkých krokoch. Ako spoločnosť, ktorá si uvedomuje vplyv svetla na životné prostredie a biodiverzitu, sme vybavili svietidlá Luma gen2 špeciálnymi svetelnými receptúrami, ktoré pomáhajú chrániť ekosystémy pre netopiere a zachovávajú tmavú nočnú oblohu.

Výhody

  • Najlepšia účinnosť a svetelný výkon vo svojej triede v širokej škále aplikácií

  • Jednoduché opravy a údržba prostredníctvom vyhradeného modulu GearFlex

Vlastnosti

  • Vyhradený modul GearFlex umožňuje rýchlejšiu, bezpečnejšiu údržbu bez použitia náradia

  • Postindustriálny recyklovaný plastový materiál použitý v module GearFlex a biely rámik okolo oddielu LED

Použitie

  • Diaľnice, vnútromestské hlavné cesty, bulváre a aleje, kruhové objazdy, priechody pre chodcov
  • Ulice v rámci obytných zón, bočné uličky, námestia, parky, cyklistické a pešie chodníky, ihriská
  • Parkoviská, priemyselné zóny, čerpacie stanice, železničné depá, letiská, prístavy, vodné kanály

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Luma gen2 sk_SK pdf 1.0 MB
Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Luma gen2
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Súbor Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Súbor Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Súbor Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Luma gen2
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB