Slovensko - Slovenčina

Philips Luma gen2, Road & street light, 38 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 5400 lm, 38 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866534
Úplný objednávkový kód: 871951405966500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866534 sk_SK pdf 392.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866534_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866534_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 IES
Dialux
ULD File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 LDT