Slovensko - Slovenčina

Philips Luma gen2, Road & street light, 91 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Sieť GPRS, Stredné vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 10920 lm, 91 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866544
Úplný objednávkový kód: 871951405976400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866544 sk_SK pdf 425.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866544_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866544_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO LDT