Philips DigiStreet, Road & street light, 176 W, 25200 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66
BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 25200 lm, 176 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov