Philips DigiStreet, Road & street light, 106 W, 17100 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 17100 lm, 106 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866247
Úplný objednávkový kód: 871869637835900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED190 [LED module 19000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866247 sk_SK pdf 296.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866247_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866247_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT