Philips DigiStreet, Road & street light, 120 W, 18060 lm, 4000 K, CRI70, Extra široké vyžarovanie 70, Bezpečnostná trieda II, IP66
BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 76 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 18060 lm, 120 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 70, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED210 [LED module 21000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov