Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866242
Úplný objednávkový kód: 871869638597500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED74 [LED module 7400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866242 sk_SK pdf 253.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866242_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866242_EU
Viaceré položky - Visuals