Philips DigiStreet, Road & street light, 51 W, 8100 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8100 lm, 51 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866241
Úplný objednávkový kód: 871869637702400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED90 [LED module 9000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866241 sk_SK pdf 282.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866241_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866241_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 LDT