Philips DigiStreet, Road & street light, 61 W, 10010 lm, 4000 K, CRI70, Úzke vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 10010 lm, 61 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Úzke vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866224
Úplný objednávkový kód: 871869637826700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED110 [LED module 11000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866224 sk_SK pdf 297.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866224_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866224_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 LDT