Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, 830 teplá biela, Bezpečnostná trieda II, Úzke vyžarovanie 11, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm

BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Úzke vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925863557
Úplný objednávkový kód: 871869637682900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED16 [LED module 1600 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
EB [Elektronický]
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925863557 sk_SK pdf 409.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925863557_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925863557_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62 LDT