Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, 830 teplá biela, Bezpečnostná trieda II, Stredné vyžarovanie 11, Tmavosivá, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Príruba pre priemer 62 mm

BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1092 lm, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925863555
Úplný objednávkový kód: 871869637680500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED12 [LED Module 1200 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
EB [Elektronický]
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925863555 sk_SK pdf 293.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925863555_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925863555_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT