Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED10 | LED Module 1000 lm, 740 neutrálna biela, Bezpečnostná trieda I, Stredné vyžarovanie 10, Príruba pre priemer 32 až 48 mm

BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925863554
Úplný objednávkový kód: 871869637679900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED10 [LED Module 1000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
EB [Elektronický]
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925863554 sk_SK pdf 293.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925863554_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925863554_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48 LDT