Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED74/740 II DM

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 4 kV v diferenciálnom režime a 4 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 47191700
Úplný objednávkový kód: 872016947191700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED74 [LED module 7400 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BRP102 LED74/740 II DM txt 4.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869862 sk_SK pdf 499.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869862_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869862_EU
Viaceré položky - Visuals

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869862 pdf 653.7 kB