Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3784 lm, 25 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie