Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 12325 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-10
BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 12325 lm, 81 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED147 [LED module 14700 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov