Philips AluRoad gen2, Road & street light, 39 W, 5848 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10

BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Nestmievateľný napájač Economy (bez LR/LC), 5848 lm, 39 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 46997600
Úplný objednávkový kód: 872016946997600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED69 [LED module 6900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S txt 5.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870305 sk_SK pdf 297.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870305_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870305_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S IES
Dialux
ULD File - BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S LDT