Priame pixelové svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád
UniString je exteriérový kompaktný architektonický LED pás na priame osvetlenie a povrchovú montáž navrhnutý na vonkajšie osvetlenie architektonických a mediálnych fasád. Robustný mechanický dizajn, jednoduchá inštalácia a jedinečné optické šošovky robia zo svietidla UniString ideálne riešenie pre budovy a mediálne fasády, mosty, arény, divadlá, zábavné parky a rekreačné strediská. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľné biele. K dispozícii v symetrických a asymetrických optických distribúciách s voliteľným riadiacim rozhraním DMX, ktoré architektom a dizajnérom dáva voľné ruky pri preskúmavaní širokej škály konceptov a dizajnu bez akýchkoľvek obmedzení.
K dispozícii v troch veľkostiach a troch výkonových radoch, ktoré splnia požiadavky pri akomkoľvek využití.
Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri.
Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla
Len na exteriérové použitie