Philips UniBar

Priame lineárne svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád

Produkty

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862

Informácie o radoch produktov

Popis

UniBar je tenké, povrchové, lineárne a exteriérové priame LED svietidlo, ktoré je určené na osvetlenie fasád a vonkajšej architektúry. Odolné mechanické a vysoko výkonné optické vyhotovenie je ideálne na osvetlenie fasád budov, médií, mostov, nadjazdov a všade tam, kde je potrebné priame tenké lineárne osvetľovacie riešenie. Rozptylné šošovky na priame osvetlenie, priebežné prekáblovanie na koncové pripojenie a voliteľné riadiace rozhranie DMX, pri ktorom je k dispozícii až 10 pixelov (10IDs), dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej farbe.

Výhody

  • LED diódy s nízkym výkonom prinášajú jemné a mäkké vyžarovanie svetla

  • Až 10 pixelov (10 ID) na jednoduché a flexibilné ovládanie

Vlastnosti

  • Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K

  • Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla

Použitie

  • Mosty, pamiatky, fasády
  • Parky a námestia
  • Krajina

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniBar sk_SK pdf 632.0 kB
Pokyny na montáž
UniBar pdf 45.7 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniBar
Viaceré položky - Visuals