Philips UniBar Compact
Priame lineárne svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
UniBar Compact je povrchovo montované, odolné voči vonkajším vplyvom a štíhle lineárne LED svietidlo pre priamu vizuálnu expozíciu, ktoré je navrhnuté pre osvetlenie fasád a vonkajších architektonických aplikácií. Vďaka robustnému mechanickému a jedinečnému optickému dizajnu je ideálne na osvetlenie fasád budov, mediálnych fasád, mostov, nadchodov a všetkých aplikácií, ktoré vyžadujú tenké priame lineárne svietidlo. PMMA kryt pre priamu vizuálnu expozíciu, prepojiteľné zapojenie pre end-to-end pripojenie a možnosť DMX ovládania s až 12 pixelmi (12ID), čo architektom a dizajnérom dáva slobodu skúmať širokú škálu konceptov a navrhovať bez obmedzení. Je dostupné s bielou farbou, monochromatickými farbami, RGB, RGBW a nastaviteľnou bielou farbou svetla.
Výhody
LED diódy s nízkym výkonom prinášajú jemné a mäkké vyžarovanie svetla
Až 12 pixelov (12ID) pre jednoduché a flexibilné ovládanie
Vlastnosti
Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla