Philips UniSpot sa vyznačuje sofistikovaným a kompaktným dizajnom, ktorý vyvažuje krásu a funkčnosť a nenápadne sa hodí do rôznych mestských prostredí. Bodové svetlá radu UniSpot majú valcovú geometriu rozdelenú na dve časti. Predná časť poskytuje osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť sa pripája k vykurovaniu alebo iným systémom pomocou rôzneho príslušenstva. Dva indikačné štítky na stojane a základni uľahčujú a zjednodušujú proces inštalácie.
Elegantný a minimalistický dizajn, vhodný pre rôzne scenáre použitia
Rôzne druhy optiky a výber farieb
Štandard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K a 4000K
Voliteľné 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochromatický a RGB+5700K,