UNILinear Flex sú skutočne a vynikajúco vodotesné a protiprachové pásiky LED s profesionálnym dizajnom, ktorý zaručuje osvetľovací výkon. Vďaka výplni z polyuretánu s ochranou proti UV žiareniu a spracovaniu pomocou zavlažovacích metód tesniaceho lepidla zabezpečuje nielen vysokú kvalitu konzistencie farieb osvetlenia, ale aj ochranu výrobkov pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Môže sa použiť na dekoratívne osvetlenie a osvetlenie vodiacich prvkov vo vonkajšom prostredí, pretože vyšší CRI (80) poskytuje dobrý výkon osvetlenia pri zobrazovaní farieb.
Vodeodolná a živá farba svetla
Nižšie náklady na údržbu a menšie obavy z preniknutia vody
Utesnené anti-UV polyuretánom bez posunu farieb a anti-UV starnutia
Viacero možností svetelného toku od 400 lm do 1200 lm/m