Philips UniFlood C Pro

Architektonické LED svetlomety na pevné a dynamické osvetlenie

Produkty

BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP
911401776563
BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 45 DMX 150W HP
911401776573
BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP
911401776583
BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 60 DMX 150W HP
911401776593
BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGB 220V 10 DMX 150W HP
911401776603
BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGB 220V 15 DMX 150W HP
911401776613
BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGB 220V 30 DMX 150W HP
911401776623
BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGB 220V 45 DMX 150W HP
911401776633

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips UniFlood C Pro ponúka jedinečnú robustnú eleganciu s valcovým tvarom a hladkými líniami, ktoré krásne prepájajú predný a zadný kryt. Ide o architektonický svetlomet s kompaktným dizajnom, kde každý prvok má svoj účel. Predná časť poskytuje výnimočné osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť obsahuje všetky elektrické komponenty. Rebrá umiestnené medzi nimi odvádzajú teplo a slúžia tiež ako dekoratívny prvok. Philips UniFlood C Pro na vonkajšie umiestnenie je nákladovo efektívny architektonický LED svetlomet navrhnutý na osvetlenie fasád, krajiny a na vonkajšie svetlometové osvetlenie. Robustný mechanický dizajn a vysokoúčinná optika z neho robia ideálne osvetlenie viacposchodových vonkajších fasád, mostov, pamätihodností a pamiatok. Architektom a dizajnérom poskytuje voľnosť pri výbere zo širokej škály konceptov a návrhov, a to vďaka množstvu farieb, rôznym rozptylným šošovkám a voliteľnému riadiacemu rozhraniu DMX512/RDM.

Výhody

  • Dostupné v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a laditeľnej bielej

  • Široký sortiment uhlov vyžarovania od úzkeho bodového svetla po nasvietenie priestorov

Vlastnosti

  • Robustný dizajn s krytím IP66 pre vonkajšie použitie

  • Optika s vyžarovaním svetla: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° a 60°

Použitie

  • Mosty, pamätníky, fasády
  • Krajina
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • Len na exteriérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro sk_SK pdf 1.1 MB
Pokyny na montáž
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Viaceré položky - Visuals