Philips UniFlood C Pro

Architektonické LED svetlomety na pevné a dynamické osvetlenie

Produkty

BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 10 150W HP
911401776403
BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 10 DMX 150W HP
911401776413
BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 15 150W HP
911401776423
BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 15 DMX 150W HP
911401776433
BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 30 150W HP
911401776443
BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 30 DMX 150W HP
911401776453
BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 45 150W HP
911401776463
BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 45 DMX 150W HP
911401776473

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips UniFlood C Pro ponúka jedinečnú robustnú eleganciu s valcovým tvarom a hladkými líniami, ktoré krásne prepájajú predný a zadný kryt. Ide o architektonický svetlomet s kompaktným dizajnom, kde každý prvok má svoj účel. Predná časť poskytuje výnimočné osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť obsahuje všetky elektrické komponenty. Rebrá umiestnené medzi nimi odvádzajú teplo a slúžia tiež ako dekoratívny prvok. Philips UniFlood C Pro na vonkajšie umiestnenie je nákladovo efektívny architektonický LED svetlomet navrhnutý na osvetlenie fasád, krajiny a na vonkajšie svetlometové osvetlenie. Robustný mechanický dizajn a vysokoúčinná optika z neho robia ideálne osvetlenie viacposchodových vonkajších fasád, mostov, pamätihodností a pamiatok. Architektom a dizajnérom poskytuje voľnosť pri výbere zo širokej škály konceptov a návrhov, a to vďaka množstvu farieb, rôznym rozptylným šošovkám a voliteľnému riadiacemu rozhraniu DMX512/RDM.

Výhody

  • Dostupné v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a laditeľnej bielej

  • Široký sortiment uhlov vyžarovania od úzkeho bodového svetla po nasvietenie priestorov

Vlastnosti

  • Robustný dizajn s krytím IP66 pre vonkajšie použitie

  • Optika s vyžarovaním svetla: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° a 60°

Použitie

  • Mosty, pamätníky, fasády
  • Krajina
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • Len na exteriérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro sk_SK pdf 1.1 MB
Pokyny na montáž
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Viaceré položky - Visuals