Philips UniFlood C Pro

Architektonické LED svetlomety na pevné a dynamické osvetlenie

Produkty

BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP
911401776083
BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP
911401776093
BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP
911401776103
BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP
911401776113
BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP
911401776123
BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP
911401776133
BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP
911401776143
BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP
BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP
911401776153

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips UniFlood C Pro ponúka jedinečnú robustnú eleganciu s valcovým tvarom a hladkými líniami, ktoré krásne prepájajú predný a zadný kryt. Ide o architektonický svetlomet s kompaktným dizajnom, kde každý prvok má svoj účel. Predná časť poskytuje výnimočné osvetlenie, zatiaľ čo zadná časť obsahuje všetky elektrické komponenty. Rebrá umiestnené medzi nimi odvádzajú teplo a slúžia tiež ako dekoratívny prvok. Philips UniFlood C Pro na vonkajšie umiestnenie je nákladovo efektívny architektonický LED svetlomet navrhnutý na osvetlenie fasád, krajiny a na vonkajšie svetlometové osvetlenie. Robustný mechanický dizajn a vysokoúčinná optika z neho robia ideálne osvetlenie viacposchodových vonkajších fasád, mostov, pamätihodností a pamiatok. Architektom a dizajnérom poskytuje voľnosť pri výbere zo širokej škály konceptov a návrhov, a to vďaka množstvu farieb, rôznym rozptylným šošovkám a voliteľnému riadiacemu rozhraniu DMX512/RDM.

Výhody

  • Dostupné v bielej farbe, monochromatických farbách, RGB, RGBW a laditeľnej bielej

  • Široký sortiment uhlov vyžarovania od úzkeho bodového svetla po nasvietenie priestorov

Vlastnosti

  • Robustný dizajn s krytím IP66 pre vonkajšie použitie

  • Optika s vyžarovaním svetla: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° a 60°

Použitie

  • Mosty, pamätníky, fasády
  • Krajina
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • Len na exteriérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro sk_SK pdf 1.1 MB
Pokyny na montáž
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Viaceré položky - Visuals