Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Popis produktu

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Objednávkový kód: 913700630766
Úplný objednávkový kód: 871150091397530

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700630766 sk_SK pdf 513.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700630766_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Viaceré položky - Visuals