Philips HF-Matchbox Red

Robustný dizajn a kompaktný tvar

Produkty

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700420666
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
913700422866
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
913700423266
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
913700423466

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Matchbox Red je cenovo dostupný, spoľahlivý, kompaktný, ľahký a vysokofrekvenčný predradník určený na použitie so systémovým príkonom pod 25 W v kombinácii so zdrojmi TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Rad HF-M Red má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a dosahuje index energetickej účinnosti (CELMA EEI) A2.

Výhody

  • Možno ho ovládať pomocou riadiacich systémov so snímačmi pohybu.

  • Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

Vlastnosti

  • Viac než 60 000 cyklov zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja (v závislosti od kombinácie zdroja a predradníka)

  • Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 190 až 254 V

Použitie

  • Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
  • Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné svietidlá, svetelné boxy alebo núdzové a bezpečnostné svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, hoteloch, súkromných domoch a obytných budovách
  • Domáce použitie, napríklad na exteriérové osvetlenie záhrad, garáží a schodísk

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red sk_SK pdf 580.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Viaceré položky - Visuals